text.skipToContent text.skipToNavigation
General Specifications
Product Number 012ZF4-T3H22A20
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Autoportante, ADSS
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Aéreo 
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 1X12 E9 G.657.A1 LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Color del tubo de buffer Azul
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de posiciones del tubo 6
Elementos y/o Armadura de resistencia a la tracción Hilo de aramida
Método de marcado de cables Impresión en relieve
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Prueba de impacto según IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 2200 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 3800 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 153 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 153 mm
Diámetro externo nominal 10,2 mm 
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard