004ZK4-13122ADE
MiniXtend® Cable, CT A-D(ZN)2Y, 4 F, CT, Single-mode (E9 G.657.A1), DIN VDE
Especificações gerais
| Número do produto | 004ZK4-13122ADE |
| 光缆类型 | 单管 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-D(ZN)2Y |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C para 60 °C (-4 °F para 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C para 60 °C (-13 °F para 140 °F ) |
光缆设计
| 光纤芯数 | 4 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
| 缓冲管尺寸 | 1.75 mm |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 光纤配色 | 红色, 绿色, 蓝色, 黄色 |
| Color Code Standards | DIN VDE |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 1000 N/10 cm |
| Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable | 500 N/10 cm |
| 最大拉伸强度,短期 | 80 N |
| 最小安装弯曲半径 | 90 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 50 mm |
| 最小管道直径 | 3.5 mm |
| Optimal Duct Size | 4 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 22 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
尺寸
| Cable Weight | 4.5 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion