text.skipToContent text.skipToNavigation

012EM4-T3122A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  1x12 E9/125 (OS2)

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 012EM4-T3122A20
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模(OS2)
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OS2,  IEC 60794-3:2001, 部分5.5, 方法 1 (m=20, Q=0.01%) 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 1X12 E9/125 LT 1.4
中心单元 绝缘
光纤芯数 12
撕拉绳数 2
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 0.5 mm
缓冲管尺寸 1.4 mm
活跃管数量 1
填充单元数 5
管位置数 6
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 350 N
最小安装弯曲半径 106 mm
最小操作弯曲半径 79.5 mm
标称外径 5.3 mm 
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 22
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 23 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers

Easy identification of tubes and fibers

SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion