048ZM4-T3122A20
MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y 4x12 F, Single-mode (E9 G.657.A1)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 048ZM4-T3122A20 |
| Installation Methods | 微管 |
| 光缆类型 | 绞合松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
标准
| 光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C bis 50 °C (23 °F bis 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -30 °C bis 70 °C (-22 °F bis 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) 4x12 E9G.657.A1 LT 1.4 |
| 中心单元 | 绝缘 |
| 撕拉绳数 | 2 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
| 外护套标称厚度 | 0.5 mm |
| 缓冲管尺寸 | 1.4 mm |
| 活跃管数量 | 4 |
| 填充单元数 | 2 |
| 管位置数 | 6 |
| 带子 | 水膨胀 |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 缆标识颜色 | 白色 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 每管光纤芯数 | 12 |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 1000 N/10 cm |
| 最大拉伸强度,短期 | 350 N |
| 最小安装弯曲半径 | 106 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 80 mm |
| 标称外径 | 5.3 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 22 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 4000 m |
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion