text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-Y3140A20

MiniXtend® HD Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  288 F, SMF-28® Ultra, Single-mode (G.652.D/G.657.A1)

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 288ZH4-Y3140A20
Installation Methods 微管 
光缆类型 绞合松套管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 SMF-28® Ultra 200 光纤
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -15 °C  to  60 °C    (5 °F  to  140 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD CABLE 12X24 E9U200 LT1.7
中心单元 绝缘
光纤芯数 288
撕拉绳数 2
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
外护套标称厚度 0.5 mm
缓冲管尺寸 1.7 mm
活跃管数量 12
管位置数 12
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 24 
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 1000 N
最小安装弯曲半径 146 mm
最小操作弯曲半径 97 mm
标称外径 9.7 mm 
尺寸
Cable Weight 86 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28® Ultra 200 fiber
ITU-T G.652.D and G.657.A1-compliant 200 micron single-mode fiber with a 9.2 micron MFD, low loss and enhanced bend performance