001UBQ-13725-20
DualDrop™ Round Drop Cable with FastAccess™ Technology, A-VQH(ZN)2Y 1F, Single-mode E9/125 ZBL
General Specifications
| Product Number | 001UBQ-13725-20 |
| Installation Methods | 架空, 管道, 水平, 落线 |
| 光缆类型 | 单管 |
| 环境 | 室内/室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | ClearCurve® ZBL |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| Cable geometry | Round |
标准
| 对火反应 | Inner Subunit: Dca-s1a, d0, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | IEC 60794 |
| 阻水材料 | IEC 60794-1-22 方法 F5B |
| 对火反应要求 | 根据 EN 50575 和 EN 13501-6 对火灾的反应 |
| 烟浓度 | 低烟到 IEC 61034 |
| 卤素含量测试 | 无卤根据IEC 60754-1 |
| 腐蚀水平 | 对 IEC 的无腐蚀性60754-2 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - A-VQH(ZN)2Y 1E9/fibre type - FastAccess Technology |
| 光纤芯数 | 1 |
| 缓冲管颜色 | 白色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 缓冲直径 | 900 µm |
| 外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
| 拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | 水膨胀绝缘加强单元 |
| 光纤配色 | 自然 |
| 子单元颜色 | 象牙色 |
| 子单元护套材料 | 阻燃、无腐蚀、低烟无卤 (FRNC/LSZH) 材料 |
| 子单元拉伸强度单元铠装 | 芳纶纱加强单元 |
| 拉伸强度单元和/或铠装 | 水膨胀绝缘加强单元 |
| 紧套颜色 | 白色 |
| 紧套直径 | 0.9 mm |
| 阻燃等级 | Outer Jacket: N/A Inner, Subunit: LSZH/FRNC, DCA S2 D1 A1 |
机械特性
| Crush Resistance (reversible), Indoor Subunit | 500 N/10 cm |
| Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable | 2000 N/10 cm |
| 最大安装拉伸强度 | 1000 N |
| 最大拉伸强度,长期 | 300 N |
| Mininum Bend-Radius Installation Subunit | 30 mm |
| Nominal Indoor Subunit Diameter | 2.9 mm |
| Water penetration (0.1bar/24 h) | 3 m |
光学特性
| 光纤代码 | U |
| 性能选项代码 | 25 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | ClearCurve® ZBL |
| 最大衰减 | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.B3 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 8.6 µm |
| 1550nm的模场直径 | 9.65 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.06 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.2 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 27 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
Flexible, robust cable
Solves unique challenges associated with MDU deployments
Compact, robust design
Meets industry standards and eliminates installation complexity
2.9 mm FRNC/LSZH subunit in a rugged outdoor cable
Eliminates need for termination transition in indoor ONT
Small subunit diameter and bend-radius
Easy installation in space-constrained areas
Available in preconnectorized assemblies
Easy field installation and reduced labor costs