95-000-04-NL
Fiber Optic Connector Accessories CamSplice™ Mechanical Splice, no logo (6 pack)
通用规范
产品编码 | 95-000-04-NL |
EAN Code | 4056418338477 |
产品类型 | 机械熔接 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
机械规格 - 连接器
Tensile Strength 250 µm and 900 µm Cable | 2.2 N |
尺寸
宽度 | 4.2 mm |
订购信息
包装内容物 | 6 Mechanical Splices |
每次交付的单元数 | 6/1 |