CAH-OVEN-TMR
Fiber Optic Connector Accessories Cable Assembly House Heat-Cure Oven with timer
通用规范
产品编码 | CAH-OVEN-TMR |
产品类型 | 连接器工具和工具包 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -18 °C - 50 °C (-0.4 °F - 122 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F ) |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |