text.skipToContent text.skipToNavigation

CAM-SPLICE-CC

Fiber Optic Connector Accessories  CamSplice™ Mechanical Splice, ClearCurve® compatible

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CAM-SPLICE-CC
产品类型 连接器工具和工具包
兼容性 ClearCurve® 光纤光缆
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计 - 连接器
配线箱颜色 黑色
机械规格 - 连接器
Tensile Strength 250 µm and 900 µm Cable, Uncrimped 2.2 N
Tensile Strength 900 µm Cable, Crimped 4.4 N
尺寸
宽度 4.2 mm
订购信息
包装内容物 "25 Mechanical Splices, 50 Boots"
每次交付的单元数 25/1