Troncal MTP® EDGE™
Los troncales EDGE™ MTP® proporcionan la columna vertebral de la solución EDGE. Con conectores MTP sin pines en ambos extremos, estos conjuntos de cables troncales de fibra están diseñados para conectarse con módulos en las soluciones EDGE™ o Plug & Play™. Todos los troncales MTP se fabrican con Corning® CleanAdvantage™ y se envían con clips de alivio de tensión para facilitar la instalación sin herramientas.
Número de fibras
Categoría de la fibra
Alza para jalado
Un lado
Longitudes
100 pies
También le puede interesar
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| G757512QPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM4), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G757512TPNDDU020F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 20 pies | |
| G757512TPNDDU040F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies | |
| G757512TPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G757512TPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G757512TPNDDU070F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies | |
| G757512TPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G757512TPNDDU090F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 90 ft | |
| G757512TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757512TPNDDU110F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 110 ft | |
| G757512TPNDDU120F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft | |
| G757512TPNDDU130F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 130 ft | |
| G757512TPNDDU140F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 140 ft | |
| G757512TPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G757512TPNDDU200F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 200 ft | |
| G757512TPNDDU250F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 12 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 250 ft | |
| G757524QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757524TPNDDU030F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft | |
| G757524TPNDDU040F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 40 ft | |
| G757524TPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G757524TPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G757524TPNDDU070F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 70 pies | |
| G757524TPNDDU090F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 90 pies | |
| G757524TPNDDU110F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 110 pies | |
| G757524TPNDDU130F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 130 pies | |
| G757524TPNDDU140F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 140 pies | |
| G757524TPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G757524TPNDDU200F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 200 pies | |
| G757524TPNDDU250F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 24 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 250 ft | |
| G757548QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757548TPNDDU030F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft | |
| G757548TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G757548TPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G757548TPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G757548TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757548TPNDDU110F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 110 ft | |
| G757548TPNDDU120F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 48 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 120 ft | |
| G757572QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757572TPNDDU030F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 30 ft | |
| G757572TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G757572TPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G757572TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757572TPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 72 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G757596QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757596TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G757596TPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G757596TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G757596TPNDDU150F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 96 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 150 ft | |
| G7575E4QPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G7575E4TPNDDU050F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 50 ft | |
| G7575E4TPNDDU060F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 60 ft | |
| G7575E4TPNDDU070F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 70 ft | |
| G7575E4TPNDDU080F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 80 ft | |
| G7575E4TPNDDU090F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 90 ft | |
| G7575E4TPNDDU100F | EDGE™ Solutions Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), MTP® Connector to MTP Connector, 144 F, with 33/33 inch legs, pulling grip one side, 100 ft | |
| G7575E4TPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Multimodo 50 µm (OM3), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G909012GPNDDU030F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies | |
| G909012GPNDDU040F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies | |
| G909012GPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G909012GPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G909012GPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G909012GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909012GPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies | |
| G909012GPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 12F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G909024GPNDDU030F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 30 pies | |
| G909024GPNDDU040F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 40 pies | |
| G909024GPNDDU050F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 50 pies | |
| G909024GPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G909024GPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G909024GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909024GPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies | |
| G909024GPNDDU150F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 24F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 150 pies | |
| G909048GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 48F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909072GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 72F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G909096GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 96F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G9090E4GPNDDU060F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 60 pies | |
| G9090E4GPNDDU080F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 80 pies | |
| G9090E4GPNDDU100F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 100 pies | |
| G9090E4GPNDDU120F | Troncal EDGE™ Solutions, Monomodo (OS2), MTP® a MTP®, 144F, ramificaciones de 33/33 pulgadas, ojal de tracción en un lado, 120 pies |