ADP-KDLC-CCGRF-CLX
Fiber Optic Adapters Reduced-Flange Mount, Ceramic Sleeve, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), green
通用规范
产品编码 | ADP-KDLC-CCGRF-CLX |
EAN Code | 4056418184043 |
光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) / 50 µm 多模 (OM2/OM3/OM4) / 9 µm 单模 (OS2) |
产品类型 | 光纤适配器 |
Corning 徽标 | 是 |
键控(安全) | 是 |
通用规范
产品编码 | ADP-KDLC-CCGRF-CLX |
EAN Code | 4056418184043 |
安装类型 | 减小法兰 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
互操作性 | TIA/EIA-604-10 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 绿色 |
适配器配线箱材料 | 复合材料 |
适配器式样 | 带键-不带键 |
适配器类型 | LC 双工 |
插件材料 | 陶瓷 |
订购信息
包装 | 散装包装 |
每次交付的单元数 | 50/1 |