ADP-KDLC-CCSRF-CLX
Fiber Optic Adapters Reduced-Flange Mount, Ceramic Sleeve, (OM4+/OM4/OM3/OM2/OM1/OS2), slate
通用规范
产品编码 | ADP-KDLC-CCSRF-CLX |
EAN Code | 4056418183978 |
Montageart | Reduzierter Flansch |
通用规范
产品编码 | ADP-KDLC-CCSRF-CLX |
EAN Code | 4056418183978 |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) / 50 µm MM (OM2/OM3/OM4) / 9 µm SM (OS2) |
Produkttyp | LWL-Kupplungen |
Corning Logo | Ja |
Keyed (security) | Yes |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Intermateability | TIA/EIA-604-10 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Grau |
Kupplungsgehäusematerial | Kunststoff |
Kupplungsart | Kodiert - nicht kodiert |
Kupplungstyp | LC Duplex |
Kupplungshülsenmaterial | Keramik |
Bestellinformationen
Verpackung | Großpackung |
Stück pro Liefereinheit | 50/1 |