004EK4-13122A20
MiniXtend® Cable, CT A-D(ZN)2Y, 1x4 F, CT, Single-mode (SMF 28e+®)
Spécifications générales
Référence du produit | 004EK4-13122A20 |
光缆类型 | 单管 |
环境 | 室外 |
产品类型 | 绝缘 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
应用 | 微管 |
Cable geometry | Round |
标准
光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C - 60 °C (-13 °F - 140 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 4F E9 CT1.7 |
光纤芯数 | 4 |
撕拉绳数 | 1 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
缓冲管尺寸 | 1.75 mm |
缆标记方法 | 激光打印 |
缆标识颜色 | 白色 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色 |
每管光纤芯数 | 4 |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 1000 N/10 cm |
最大拉伸强度,短期 | 80 N |
最小安装弯曲半径 | 20 mm |
标称外径 | 2.5 mm |
光学特性
光纤代码 | E |
性能选项代码 | 22 |
光纤类别 | OS2 |
光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
光纤名称 | 单模(OS2) |
最大衰减 | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤符合性 | ITU-T G.652.D |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
光缆截止波长 | 1260 nm |
在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
PMD链路设计值 | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
尺寸
Cable Weight | 4.5 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion