text.skipToContent text.skipToNavigation

096ZF4-T3S20A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  8x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 096ZF4-T3S20A20
光缆类型 松套管
环境 室外
光纤类别 SMF-28® Ultra
Cable geometry Round
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
无卤
温度范围,安装 -5 °C  bis  50 °C    (23 °F  bis  122 °F    )
温度范围,操作 -40 °C  bis  70 °C    (-40 °F  bis  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  bis  70 °C    (-40 °F  bis  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 8X12 E9U LT2.3 UP TO 100M
中心单元 绝缘
光纤芯数 96
外护套颜色 黑色
外护套材料 高密度聚乙烯(HDPE)
缓冲管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色
活跃管数量 8
管位置数 8
缆标记方法 热箔印刷
缆标识颜色 白色
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
Impact Testing acc. IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0.5 m 3 impact(s)
最大拉伸强度,长期 3120 N
最大拉伸强度,短期 5200 N
最小安装弯曲半径 177 mm
最小操作弯曲半径 236 mm
标称外径 11.8 mm 
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 20
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.04 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 107 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard