FAN-BT24-01-ROC
Buffer Tube Fan-Out Kits, outdoor ROC™ Furcation Kit, outdoor, 1 F, 24 in
通用规范
产品编码 | FAN-BT24-01-ROC |
Product Type | 分支组件 |
产品类型 | 分支组件 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
分支管颜色 | 蓝色 |
光纤芯数 | 1 |
芯数/缓冲套管 | 1 |
机械规格 - 扇出套件
Furcation Length | 40 mm |
Tubing Length | 609 mm |
Tubing Outer Diameter | 0.9 mm |
订购信息
包装内容物 | 100 furcation bodies, 100 tube assemblies, 100 boots (900 µm) |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Bend-radius design consideration
Fiber protection
Fiber routing capabilities
Better fiber management
Compensation for wide temperature fluctuation
Outdoor use