

MTB-0444FD500FW
OptiSheath® MultiPort Terminal with OptiTip® Jumper, 4 port Single-mode (OS2), 500 ft
通用规范
产品编码 | MTB-0444FD500FW |
EAN Code | 4056418759500 |
光缆类型 | SST 扁平绝缘落线 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
包装 | 散装包装 |
产品类型 | MultiPorts |
预端接硬件 | 是 |
技术 | Pushlok® |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 美国农业部农村发展计划 |
设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 4 |
端口数-切 | 4 |
配线箱材料 | 塑料 |
锁可用性 | 无 |
输入光缆的光纤芯数 | 4 |
机械特性
Cable Length | 152 m |
Specifications - Connector A
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
插入损耗,典型 | ≤ 0.35 dB |
Specifications - Connector B
连接器类型 | SC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 66 mm |
宽度 | 73 mm |
深度 | 274 mm |
Weight | 6.21 kg |
订购信息
包装方法 | 轴 |
每次交付的单元数 | 6/1 |
Shipping Height | 178 mm |
Shipping Width | 846 mm |
Shipping Depth | 846 mm |
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices