MTS-H444NS000MW-P
OptiSheath® MultiPort Splitter Stubless Terminal SM R7.5 (OS2) - LBL
通用规范
| 产品编码 | MTS-H444NS000MW-P |
| 产品类型 | 分路multiport |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 包装 | 单个包装 |
| 技术 | Pushlok |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 通常安装 | 分路器符合 IEC 61753-1 的适用部分 |
| 设计和测试标准 | IP68 |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
| 可锁 | 无 |
| 配线箱材料 | 塑料 |
| 输入光缆的光纤芯数 | 4 |
机械特性
| 分路器类型 | 1x4, 无扩展端口 |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | 无连接器 |
| 插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
| 反射,典型的 | > 65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
| 连接器类型 | 无连接器 |
尺寸
| 宽度 | 45.5 mm |
| 深度 | 147 mm |
| Weight | 1.68 kg |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 762 mm |
| Shipping Width | 762 mm |
| Shipping Depth | 152 mm |
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance