Gabinete EDGE8®

Las soluciones EDGE8® son soluciones de cableado óptico preterminado de alta densidad con un diseño optimizado para aplicaciones de fibra Base-8 que ofrecen una densidad de conectores líder en la industria. Con acceso suficiente de los dedos a los conectores, no hay necesidad de herramientas adicionales lo que permite realizar movimientos, adiciones y cambios más rápidos (MACs).
每个配线架面板
高度单位
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
EDGE8-01U | EDGE8® Housing, 1 rack unit, holds up to 12 EDGE8 modules or panels | |
EDGE8-01U-SP | EDGE8® Housing, 1 U, holds up to 18 EDGE8 modules or adapter panels | |
EDGE8-02U | EDGE8® Housing, 2 rack unit, holds up to 36 EDGE8 modules or panels | |
EDGE8-04U | EDGE8® Housing, 4 U, holds up to 72 EDGE8 modules or adapter panels |