text.skipToContent text.skipToNavigation

E787802GNZ20005M

EDGE™ 2.0 mm Single-mode Patch Cord, LSZH, CPR Dca  SMF-28® Ultra OS2, Low-Loss, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 5 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 E787802GNZ20005M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Tipo de montaje del cable Cables de conexión
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Tight-Buffered
Brand EDGE™
标准
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 2
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Color de la chaqueta externa Amarillo
Polaridad Crossed, TIA-568 Type-B
机械特性
火灾荷载 0.3 MJ/m
最小弯曲半径 10 mm
拉伸强度 150 N
标称外径 2 mm 
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 20 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
Specifications - Connector A
反射,典型的 ≤ -58 dB
Pulido UPC
Pérdida por inserción, típica 0,1 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Azul
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Uniboot
Reflectancia ≤ -40 dB
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica ≤ -58 dB
Pulido UPC
Pérdida por inserción, típica 0,1 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,15 dB
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Azul
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Uniboot
Reflectancia ≤ -40 dB
尺寸
长度 5 m
外直径 2 mm
Weight 0.03 kg
订购信息
包装方法
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
State-Of-The-Art Manufacturing Processes
Corning proprietary manufacturing processes and advanced technology result in unsurpassed product consistency
Global operations

Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply

Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties dependent on application requirements
Pruebas de Rendimiento Superior
Cada terminación se prueba para asegurar los más altos de rendimiento de la red