text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E648TLZDCX030M

EDGE8™ MTP® Extender Trunk  50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (non-pinned) Connector, 48F, with 33/60 in legs, tool-less pulling grip one side, 100 ft

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto GE5E648TLZDCX030M
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
光缆组件类型 Pretium EDGE® 延长主干光缆
环境 室内
光缆类型 互联
拉手
Brand EDGE8™
标准
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
设计
光纤芯数 48
极性 TIA-568 类型-A
光纤类型 多模
机械特性
标称外径 8.5 mm    ± 0.3mm
最小安装弯曲半径 127.5 mm
最小操作弯曲半径 42.5 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 88
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 3.8 dB/km / 2.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 840 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 6
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
分支 - 连接器 B
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 6
分支长度 1500 mm   -0 / +76mm
拉环 - 连接器 A
拉手
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 89 mm
尺寸
长度 30 m
订购信息
包装内容物 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
包装方法 塑料卷轴
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection