text.skipToContent text.skipToNavigation

J757512TEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  50 µm multimode (OM3), MTP (non-pinned) to MTP (non-pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, LSZH, 3 m

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 J757512TEZ-NB003M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM3)
光缆类型 互联
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 12
外护套材料 LSZH™/FRNC
极性 TIA-568 类型B
光纤类型 多模
机械特性
最小弯曲半径 17 mm
拉伸强度 200 N
抗压 750 N/10 cm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 88
光纤类别 OM3 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM3)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 750 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 300 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 2000 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
反射,典型的 < -20 dB
研磨 PC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 10 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
Specifications - Connector B
反射,典型的 < -20 dB
研磨 PC
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 10 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 黑色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单工
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 200 N
尺寸
长度 3 m
外直径 2 mm
Weight 2 kg
订购信息
包装方法 纸板箱
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection