E797902QNZ20002M-VI
EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 2 m
通用规范
| 产品编码 | E797902QNZ20002M-VI |
| 阻燃等级 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 产品类型 | 核心产品/快速交付 |
| 光缆组件类型 | 跳线 |
| 环境 | 室内 |
| 应用 | 数据中心 |
| 光缆类型 | 紧套的 |
| Brand | EDGE™ |
标准
| 光纤标准 | IEC 60793-2-10 A1-OM4 |
| 对火反应 | Dca |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 互操作性 | IEC 61754 |
环境条件
| 温度范围,安装 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 2 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 外护套颜色 | Erica紫色 |
| 极性 | Crossed, TIA-568 Type-B |
| 芯数/端口 | 2 |
机械特性
| 火灾荷载 | 0.3 MJ/m |
| 最小弯曲半径 | 10 mm |
| 标称外径 | 2 mm |
| 抗压 | 1000 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 15 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 7.5 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 98 |
| 光纤类别 | OM4 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM4) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 550 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 4700 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 研磨 | UPC |
| 插入损耗,典型 | 0.1 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.15 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 50 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 尾套颜色 | 水蓝色 |
| 连接器类型 | LC UPC uniboot |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 集成尾套 |
| 反射 | ≤ -40 dB |
Specifications - Connector B
| 研磨 | UPC |
| 插入损耗,典型 | 0.1 dB |
| 插入损耗,最大 | 0.15 dB |
| 护套缆拉伸强度 | 50 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 水蓝色 |
| 连接器类型 | LC UPC uniboot |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 集成尾套 |
| 反射 | ≤ -40 dB |
尺寸
| 长度 | 2 m |
| 外直径 | 2 mm |
订购信息
| 包装方法 | 盒 |
| Shipping Height | 190 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
最先进的生产工艺
Corning独有的生产工艺和先进的技术造就卓越的产品一致性
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
优秀的性能测试每一个终端确保实现最高的网络性能
Every termination is tested to ensure the highest in network performance