text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902QNZ20004M

EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 4 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number E797902QNZ20004M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Tipo de montaje del cable Cables de conexión
Ambiente Interno
Aplicación Centro de datos 
Tipo de cable Tight-Buffered
Brand EDGE™
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 A1-OM4 
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 2
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Color de la chaqueta externa Verde agua
Polaridad Crossed, TIA-568 Type-B
Fibras por puerta 2
机械特性
火灾荷载 0.3 MJ/m
最小弯曲半径 10 mm
标称外径 2 mm 
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 15 mm
最小操作弯曲半径 7.5 mm
Specifications - Connector A
研磨 UPC
插入损耗,典型 0.1 dB
插入损耗,最大 0.15 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC UPC uniboot
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 集成尾套
反射 ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,典型 0.1 dB
插入损耗,最大 0.15 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
Color del boot Verde agua
Tipo de conector LC UPC uniboot
Material de la férula Cerámico
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Uniboot
Reflectancia ≤ -40 dB
尺寸
长度 4 m
外直径 2 mm
订购信息
包装方法 盒
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
Procesos de fabricación de última generación
La tecnología avanzada da como resultado una consistencia y calidad del producto insuperables
Operación global
Mitiga las barreras comerciales o las interrupciones en el suministro
Opciones de diseño flexibles
Selección de materiales para elementos de resistencia y propiedades de la fibra para diversos requisitos de aplicación
Pruebas de Rendimiento Superior
Cada terminación se prueba para asegurar los más altos de rendimiento de la red