G937536TLZB5X020M
EDGE™ Solutions Extender Trunk, 50 µm (OM3), Low-Loss, MTP® to MTP, 36 F 1000/500 mm leg lengths, pulling grip one side, 20 m
通用规范
| 产品编码 | G937536TLZB5X020M |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 光缆组件类型 | 多光纤 |
| 拉手 | 是 |
标准
| 对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
| 温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
| 光纤芯数 | 36 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 极性 | 通用 |
| 光纤类型 | 多模 |
机械特性
| 拉伸强度 | 450 N |
| 抗压 | 350 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 150 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 75 mm |
光学特性
| 光纤代码 | T |
| 性能选项代码 | 88 |
| 光纤类别 | OM3 |
| 光纤类型 | 多模 |
| 光纤名称 | 50 µm 多模 (OM3) |
| 最大衰减 | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| 波长 | 850 nm / 1300 nm |
| 光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
| 光纤纤芯直径 | 50 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| 穿行1G 以太网 | 750 m / 600 m |
| 串行10 Gigabit 以太网 | 300 m / - |
| 最小有效模式带宽(EMB) | 2000 MHz*km / - |
| 最小满注发射(OFL)带宽 | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| 研磨 | PC |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
| 研磨 | PC |
| 插入损耗,最大 | 0.35 dB |
| 备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| 护套缆拉伸强度 | 44 N |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
| 键控(安全) | 没有 |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
分支 - 连接器 A
| 分支长度 | 1000 mm |
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支固定件类型 | 尺寸 2 EDGE™ |
| 分支数 | 3 |
| 插头高度 | 20 mm |
| 插头宽度 | 20 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
分支 - 连接器 B
| 分支直径 | 2 mm |
| 分支固定件类型 | 尺寸 2 EDGE™ |
| 插头高度 | 20 mm |
| 插头宽度 | 20 mm |
| 插头深度 | 108.6 mm |
| 分支长度 | 500 mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 450 N |
| Grip Outer Diameter | 56 mm |
拉环 - 连接器 B
| 拉伸强度 | 450 N |
| 最小管道直径 | 89 mm |
尺寸
| 长度 | 20 m |
| 外直径 | 7.5 mm |
| Cable Weight | 42.5 kg/km |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| 包装内容物 | 2x Pretium EDGE® clip size 2 test report |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection