G757512QLZ88U020M
EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F 840/840 mm leg lengths, pulling grip one side, 20 m
通用规范
产品编码 | G757512QLZ88U020M |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
光缆组件类型 | 多光纤 |
拉手 | 是 |
标准
对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
环境条件
温度范围,安装 | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F ) |
温度范围,存储 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
外护套材料 | LSZH™/FRNC |
极性 | 通用 |
光纤类型 | 多模 |
机械特性
拉伸强度 | 450 N |
抗压 | 350 N/10 cm |
最小安装弯曲半径 | 90 mm |
最小操作弯曲半径 | 45 mm |
光学特性
光纤代码 | T |
性能选项代码 | 98 |
光纤类别 | OM4 |
光纤类型 | 多模 |
光纤名称 | 50 µm 多模 (OM4) |
最大衰减 | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
波长 | 850 nm / 1300 nm |
光纤符合性 | IEC 60793-2-10 |
光纤纤芯直径 | 50 µm |
包层直径 | 125 µm |
涂层直径 | 242 µm |
穿行1G 以太网 | 1000 m / 600 m |
串行10 Gigabit 以太网 | 550 m / - |
最小有效模式带宽(EMB) | 4700 MHz*km / - |
最小满注发射(OFL)带宽 | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 水蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
Specifications - Connector B
研磨 | PC |
插入损耗,最大 | 0.35 dB |
备注: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21 |
键控(安全) | 没有 |
尾套颜色 | 黑色 |
连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
插芯材料 | 复合材料 |
配线箱颜色 | 水蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
尾套类型 | 单个 |
分支 - 连接器 A
分支长度 | 840 mm |
分支直径 | 2 mm |
分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
分支数 | 1 |
插头高度 | 14.7 mm |
插头宽度 | 14.7 mm |
插头深度 | 107.6 mm |
分支 - 连接器 B
分支直径 | 2 mm |
分支固定件类型 | 尺寸1 EDGE™ |
分支数 | 1 |
插头高度 | 14.7 mm |
插头宽度 | 14.7 mm |
插头深度 | 107.6 mm |
分支长度 | 840 mm |
拉环 - 连接器 A
拉手 | 是 |
拉伸强度 | 400 N |
Grip Outer Diameter | 41 mm |
拉环 - 连接器 B
拉伸强度 | 450 N |
最小管道直径 | 64 mm |
尺寸
长度 | 20 m |
外直径 | 4.5 mm |
Cable Weight | 20.48 kg/km |
订购信息
包装内容物 | 2x EDGE™ clip size 1 test report |
包装方法 | 塑料卷轴 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection