text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E696QLZDCX030M

EDGE8™ MTP® Extender Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (non-pinned) Connector, 96F, with 33/60 in legs, tool-less pulling grip one side, 100 ft

通用规范
产品编码 GE5E696QLZDCX030M
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 Pretium EDGE® 延长主干光缆
环境 室内
光缆类型 互联
拉手 是
Brand EDGE8™
标准
对火反应 Cca, s1b, d1, a1
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计和测试标准 ANSI/ICEA S-83-596 
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
设计
光纤芯数 96
极性 TIA-568 类型-A
光纤类型 多模
机械特性
标称外径 11.9 mm    ± 0.3mm
最小安装弯曲半径 178.5 mm
最小操作弯曲半径 59.5 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱材料 复合材料
反射 ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
反射 ≤ -20 dB
分支 - 连接器 A
分支长度 840 mm   -0 / +76mm
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支颜色 水蓝色
分支直径 2 mm
分支数 12
插头高度 20 mm
插头宽度 20 mm
插头深度 108.6 mm
分支 - 连接器 B
分支颜色 水蓝色
分支类型 EDGE™ 尺寸 2, 20 mm x 20 mm x 108.6 mm
分支直径 2 mm
分支长度 1500 mm   -0 / +76mm
分支数 12
拉环 - 连接器 A
拉手 是
拉伸强度 440 N
Grip Outer Diameter 56 mm
拉环 - 连接器 B
最小管道直径 89 mm
尺寸
长度 30 m
订购信息
包装方法 塑料卷轴
包装内容物 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
每次交付的单元数 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection