text.skipToContent text.skipToNavigation

JE2E908QEZ-NA003M

EDGE8® MTP® PRO Jumper  8F, 50 µm multimode (OM4), MTP PRO X (pinned) to MTP PRO X (non-pinned), LSZH, TIA-568 Type-A polarity, no pulling grip, 3 M

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 JE2E908QEZ-NA003M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Puente EDGE8
Ambiente Interno
Tipo de cable Interconectar
Pérdida por inserción del montaje ≤ 0,35 dB
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  -  50 °C    (32 °F  -  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 8
Polaridad TIA-568 Tipo A
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 17 mm
Diámetro externo nominal 2 mm 
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 220 N
Resistencia al aplastamiento 350 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 30 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 10 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 40 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP PRO X® (non-pinned)
Material de la férula Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia < -45 dB
Especificaciones - Conector B
Pulido APC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 40 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP PRO X® (non-pinned)
Material de la férula Compuesto
Tipo de boot Individual
Reflectancia < -20 dB
Dimensiones
Longitud 3 m
Peso del Cable 9 kg/km
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection