95-200-44
UniCam® Connector, SC Single-mode (OS2) APC
通用规范
产品编码 | 95-200-44 |
EAN Code | 4056418199702 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
产品类型 | 现场安装连接器 |
Corning 徽标 | 是 |
键控(安全) | 没有 |
技术 | 无胶水无研磨 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 通过 EIA/TIA 568-B.3 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
设计 - 连接器
连接器类型 | SC |
配线箱颜色 | 绿色 |
尾套颜色 | 绿色 |
机械规格 - 连接器
标称光纤外直径 | 125 µm |
护套缆拉伸强度 | 44 N |
耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
900 µm 光缆拉伸强度 | 4.9 N (1.1 lb) 变化 ≤ 0.2 dB, FOTP-6 |
光学规格 - 连接器
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.75 dB |
插入损耗,典型 | 0.4 dB |
订购信息
包装内容物 | "Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)" |
包装方法 | 单个包装 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Performance guaranteed
100 percent yield guarantee
Broad operating temperature range (-40°C to +75°C)
Utility and flexibility
Factory-polished end face
Consistent optical performance
Fast termination and no consumables
Low installation cost
Minimum insertion loss
Optimum optical performance