MPF-0848M1R43F-P
OptiSheath® MultiPort Flex Terminal, OptiTap® non-pinned to OptiTip® non-pinned 8 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, individual packaging
通用规范
产品编码 | MPF-0848M1R43F-P |
EAN Code | 4056418140025 |
环境 | 室外 |
光纤类别 | ClearCurve® ZBL |
包装 | 单个包装 |
产品类型 | 终端 |
终端 | 两端 |
应用 | 地下 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
认证和产品 | 美国农业部农村发展计划 |
设计和测试标准 | 设计和测试到 Telcordia GR-320 |
环境条件
温度范围,安装 | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 8 |
端口数-切 | 8 |
单芯端口数,SC APC连接器 | 8 |
Pigtail Length | 0.64 m |
机械特性
Cable Length | 0.64 m |
冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max | 0.4 dB |
光学特性
光纤代码 | U |
光纤名称 | ClearCurve® ZBL |
光纤类型 | 单模 |
性能选项代码 | 01 |
最大衰减 | 0.4 dB/km / 0.4 dB/km / 0.3 dB/km |
典型衰减 | 0.36 / 0.36 / 0.20 |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤类别 | G.657.B3/G.652.D |
Specifications - Connector A
连接器类型 | OptiTip® MT连接器 (不带导向针) |
插入损耗,最大 | 0.4 dB |
插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
反射,典型的 | ≤ -65 dB (光回损) |
Specifications - Connector B
研磨 | APC |
尺寸
宽度 | 0.64 m |
Weight | 0.35 kg |
订购信息
每次交付的单元数 | 1/1 |
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices