PCH-M3-01U
Pretium® 连接器配线箱 (PCH) 1 rack unit, holds 3 CCHE Plug & Play™ Reduced-Depth Modules
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 | PCH-M3-01U |
EAN Code | 4056418191812 |
产品类型 | 机架式安装硬件 |
安装类型 | 19英尺机架, 23英寸机架 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
UL认证 | 美国和加拿大的安全标准 |
设计
配线箱类型 | PCH |
每配线箱的面板数 | 3 |
面板或模块类型 | CCH |
光纤容量 | 安装C/ST®/SC双工连接器时, 最多可容纳36芯 |
尺寸
高度 | 445 mm |
订购信息
包装内容物 | Housing; installation guide; 3 blank panels; unit ID label; 4 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws |
Shipping Weight | 1.75 kg |
高度单位 | 1U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
兼容Plug & Play™ 系统模块
设计来支持即插即用系统应用
在配线箱中熔接
节省机架空间和第二个配线箱的成本
可拆卸上盖(1U, 2U)
最大化接入便捷性
透明前门(04U 和 02U)
可以在保护已安装的跳线同时进行观察
前端大可拆卸光纤导线器
有效管理高跳线密度