WCH-04P
WCH配线架 安装4个CCH连接器面板
通用规范
产品编码 | WCH-04P |
EAN Code | 4042673651659 |
产品类型 | 墙装式硬件 |
安装类型 | 墙装 |
应用 | 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
最大光纤容量 | 96 |
配线箱类型 | 墙装式连接器配线箱(WCH) |
锁可用性 | 提供商门和跳线门 |
熔纤盘/熔纤盒选项 | 最多安装4个CCH接线盒 |
Connector Specs
配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
高度 | 14.1 in |
宽度 | 16.1 in |
深度 | 4.2 in |
订购信息
包装内容物 | Housing; installation guide; 4 blank panels; 4 panel ID labels; hardware kit; internal strain-relief bracket; intermediate strain-relief bracket; 4 x 4-in tie wraps; 4 x 8-in tie wraps; dust brushes; 4 mounting screws; bubble level |
Shipping Weight | 4.6 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
互联和交叉互联能力
现场熔接和端接的理想之选
可以使用CCH接线盒、面板和模块
有种各样的预端接和现场安装能力
可锁,透明跳线侧门
可视性和便于安装、测试和故障检修
可拆卸应力释放支架
安装、移动、增加和变更的灵活性
分开的光缆和光纤余长理线
光纤保护