EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP
EDGE™ Splice Cassette 12 F, LC duplex, Single-mode UPC, single-fiber, crimp
通用规范
产品编码 | EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP |
产品类型 | 接线盒 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
熔接选项 | 是 |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 12 |
熔纤盘类型 | 带管理器的EDGE熔接盒 |
尾纤数 | 12 |
熔纤盘数 | 1 |
Pigtail Length | 1.5 m |
适配器颜色正面 | 蓝色 |
适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
研磨 | UPC |
配线箱类型 | 接线盒 |
尾纤集束数 | 1 |
面板或模块类型 | EDGE™ |
尾纤类型 | 通用色标为缓冲和光纤 |
熔接保护器类型 | 压接熔接保护 |
光纤容量 | 12 |
熔接保护器数量 | 12 |
每个面板适配器数量 | 6 |
设计 - 适配器
带定位键的适配器 | 没有 |
内置防尘帽适配器 | 是 |
适配器类型 | LC双工内置防尘盖 |
插件材料 | 陶瓷 |
光学规格 - 硬件
尾纤反射 | -55 dB |
Connector Specs
连接器类型 | LC 双工 |
插芯材料 | 陶瓷 |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC 双工 |
配线箱颜色 | 蓝色 |
研磨 | UPC |
配线箱材料 | 复合材料 |
插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
高度 | 12 mm |
Weight | 0.08 kg |
订购信息
Shipping Weight | 0.127 kg |
模块容量 | 12 |
每次交付的单元数 | 1/1 |