通用规范
产品编码 | PCH-02U |
EAN Code | 4056418199597 |
产品类型 | 机架式安装硬件 |
安装类型 | 19英尺机架, 23英寸机架 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
UL认证 | 美国和加拿大的安全标准 |
设计
配线箱类型 | PCH |
锁可用性 | 前到后 |
每配线箱的面板数 | 4 |
面板或模块类型 | CCH |
熔纤盘选项 | 6类、2R、2R、2S-长、3个类 4R、4S、4S 宽 |
光纤容量 | FC/SC/ ST®兼容连接器最多可安装48芯, LC 连接器最多安装96芯 |
尺寸
高度 | 89 mm |
订购信息
包装内容物 | Housing; Installation Guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 port identification labels for 2 panels; 3 #6-32 x .25 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 8 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; double-sided hook and loop strap, 5/8-in; bracket to hold BTF kit; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
Shipping Weight | 5.7 kg |
高度单位 | 2U |
每次交付的单元数 | 1/1 |