PCH-04U-SPL
Pretium® 连接器配线箱 (PCH) 4 rack unit, holds 12 CCHE Panels + MFT Tray holder with 12 MFT Trays capacity
通用规范
产品编码 | PCH-04U-SPL |
EAN Code | 4042673773474 |
产品类型 | 机架式安装硬件 |
接入类型 | 固定的前访问 |
可锁 | 是的, 前侧和后侧 |
安装类型 | 19英尺机架, 23英寸机架 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
UL认证 | 美国和加拿大的安全标准 |
设计
熔纤盘类型 | MFT |
光缆引入类型 | Slotted |
配线箱类型 | PCH |
尺寸
高度 | 1778 mm |
Weight | 9.2 kg |
订购信息
Shipping Weight | 9.6 kg |
高度单位 | 4U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
兼容Plug & Play™ 系统模块
设计来支持即插即用系统应用
在配线箱中熔接
节省机架空间和第二个配线箱的成本
可拆卸上盖(1U, 2U)
最大化接入便捷性
透明前门(04U 和 02U)
可以在保护已安装的跳线同时进行观察
前端大可拆卸光纤导线器
有效管理高跳线密度