CTXCMA00-A9-SP1132
Centrix™ Splitter Cassette One - 1x32 split, LC UPC, (OS2)
通用规范
产品编码 | CTXCMA00-A9-SP1132 |
产品类型 | 分路器 |
Splitter Type | Cassettes |
应用 | 中心局, 运营商网络, 电信环境 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
研磨 | UPC |
输出连接器 | LC UPC |
尾纤类型 | 单光纤 |
产品家族 | Centrix |
分路器输入连接器 | LC UPC |
端口数 | 33 |
光学规格 - 硬件
Splitter Insertion Loss Max | 17.1 dB |
Splitter PDL (Polarization Dependent Loss) | 0.3 dB |
Splitter Insertion Loss, Typical | 15.7 dB |
Splitter Uniformity | 1.5 dB |
分路器方向性 | 55 dB |
波长 | 1260-1360 and 1480-1625 nm |
Connector Specs
连接器类型 | LC UPC |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC UPC |
尺寸
高度 | 14 mm |
Weight | 2 kg |
订购信息
Shipping Weight | 2.5 kg |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Easy port access and identification
Easy port access and identification
Front and top labeling for easy identification
Shuttered LC adapter with integrated dust protection
Integrated patch cord guide supports patch management