MSF-F84848R43F
OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal OptiTap® in-line, 1x8 split, Single-mode (OS2), bulk packaging
通用规范
产品编码 | MSF-F84848R43F |
EAN Code | 4056418270999 |
环境 | 室外 |
光纤类别 | ClearCurve® ZBL |
包装 | 散装包装 |
产品类型 | 终端 |
终端 | 两端 |
应用 | 地下 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计和测试标准 | 经 Telcordia GR-771-CORE 测试, 并对GR-1209-CORE 和 GR-1221-CORE的适用部分进行了测试 |
环境条件
温度范围,操作 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
设计
光纤芯数 | 8 |
端口数-切 | 8 |
单芯端口数,SC APC连接器 | 8 |
机械特性
冷插拔 | -40 °C (-40 °F) |
分路器类型 | 1x8, 无扩展端口 |
Specifications - Connector A
研磨 | APC |
插入损耗,最大 | 0.4 dB |
插入损耗,典型 | ≤ 0.15 dB |
Specifications - Connector B
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 119 mm |
深度 | 52 mm |
订购信息
包装方法 | 盒 |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Low profile, small-form-factor multiport terminal
Reduces construction material cost by enabling smaller pedestals and vaults
OptiTap® Cable assembly connector ports in individual tails
Maximum flexibility when installing in congested pits which reduces need for remediation
Corning ClearCurve® bend-insensitive fiber
Ideal for tight bend deployments (5mm minimum bend radius)
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Environmentally secure and rated to IP68
Eliminates the risk of moisture ingress