M67-110
Splice Tray, Mass Fusion Splices or Heat-shrink Fusion Splices 0.4-in, 6 mass fusion splices or 12 heat-shrink fusion splices
通用规范
产品编码 | M67-110 |
EAN Code | 4056418192963 |
产品类型 | 熔纤盘 |
技术 | 热熔接 |
应用 | 运营商网络, CATV环境, 中心局, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
熔纤盘类型 | 用于大规模热缩熔接保护的标准管理器 |
熔纤盘种类 | 4R |
配线箱类型 | 熔纤盘 |
熔接保护器类型 | 热缩,大规模熔接 |
熔纤盘容量多纤熔接 | 72 |
熔纤盘容量单芯 | 12 |
尺寸
高度 | 10 mm |
宽度 | 175 mm |
深度 | 89 mm |
订购信息
包装内容物 | Installation Guide; splice tray base with splice holder; splice tray cover |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Metal trays powder coated
Ruggedness and durability
Used as a component of Corning's fiber distribution frame
Flipcard for easier record keeping
Fiber loop retention
Controls the bend radius
Positive holding action
Maximum splice protection