text.skipToContent text.skipToNavigation

JE2E208QEZ-NB003M

EDGE8™ MTP® PRO Jumper  8F, 50 µm multimode (OM4), MTP PRO X (pinned) to MTP PRO X (pinned), LSZH, TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 3 M

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number JE2E208QEZ-NB003M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
光缆组件类型 EDGE8™ MTP®跳线
环境 室内
光缆类型 互联
组件插入损耗 ≤ 0.35 dB
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
环境条件
温度范围,安装 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
设计
光纤芯数 8
极性 TIA-568 类型B
光纤类型 多模
机械特性
最小弯曲半径 17 mm
标称外径 2 mm 
最大安装拉伸强度 220 N
抗压 350 N/10 cm
最小安装弯曲半径 30 mm
最小操作弯曲半径 10 mm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 3.8 dB/km / 2.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 40 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP PRO X® (pinned)
插芯材料 复合材料
尾套类型 单个
反射 < -45 dB
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 40 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP PRO X® (pinned)
插芯材料 复合材料
尾套类型 单个
尺寸
长度 3 m
Cable Weight 9 kg/km
订购信息
包装方法 纸板箱
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection