text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E232QLZDDU020M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X (pinned) Connector to 8F MTP PRO X (pinned) Connector, 32F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 M

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit GE2E232QLZDDU020M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE8®
Environnement Intérieur
Application Data center 
Type de câble Interconnecter
Marque EDGE8®
Normes
Comportement au Feu Cca-s1b, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 32
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 440 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,3 mm    ± 0,3mm
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 166 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 83 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (pinned)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (pinned)
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance < -20 dB
Furcation - Connector A
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm   -0 / +840mm
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Taille 2 EDGE™
Nombre de pattes 4
Hauteur de plug 20 mm
Largeur de fiche 20 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Taille 2 EDGE™
Hauteur de plug 20 mm
Largeur de fiche 20 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre extérieur de la poignée 54 mm
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction 440 N
Diamètre minimal de la conduite 89 mm
Dimensions
Longueur 20 m
Poids 62 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Contenu du colis 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Unités par livraison 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation