text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E896GLZDCX030M

EDGE8® MTP® Extender Trunk  Bend-improved Single-mode (OS2), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (non-pinned) Connector, 96F, with 33/60 in legs, tool-less pulling grip one side, 100 ft

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number GE7E896GLZDCX030M
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de montaje del cable Tronco extensor EDGE™
Ambiente Interno
Tipo de cable Interconectar
Alza para tracción Si
Brand EDGE8®
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 96
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-A
Tipo de fibra Monomodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 11,9 mm    ± 0,3mm
Radio mínimo de curvatura de instalación 178,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 59,5 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia ≤ -65 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia ≤ -65 dB
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Amarillo
Diámetro de la pierna 2 mm
Número de piernas 12
Altura de la clavija 20 mm
Anchura de la clavija 20 mm
Profundidad de la clavija 108,6 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 1500 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 56 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 89 mm
Dimensiones
Longitud 30 m
Informaciones del pedido
Método de embalaje Carrete de plastico
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Unidades por entrega 1/1
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo