text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8® MTP® PRO Jumper

EDGE8® 8-fiber MTP® PRO Jumper ermöglichen in Verbindung mit EDGE8 Trunks eine nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Diese Baugruppen haben die gleiche Steckergröße und den gleichen Kabelplatzbedarf wie Duplex-LC-Jumper. Die Vorteile der EDGE8-Lösungen in Bezug auf Dichte, Luftstrom und Kabelmanagement bleiben bei der Migration zu höheren Datenraten erhalten.

Diese MTP-Jumper werden mit MTP PRO-Steckern hergestellt. MTP PRO ermöglicht einen einfachen, farbcodierten Polaritätswechsel in einem Schritt, ohne dass das Steckergehäuse entfernt werden muss. Der Steckverbinder bietet auch die Möglichkeit für feldfreundliche Änderungen der Pin-Konfiguration mit sicherer Handhabung der Pins und einfacher Farbidentifikation bei gleichzeitiger Wahrung der Produktintegrität.

EDGE8 MTP-Jumper werden mit Corning® CleanAdvantage™ hergestellt und mit optimierten Staubkappen ausgeliefert, so dass vor dem ersten Anschluss im Feld keine Reinigung und kein Scoping erforderlich sind.

Für Hinweise zur Polarität siehe Application Engineering Note AEN156.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
JE2E208QEZ-NA003M EDGE8® MTP® PRO X Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (mit Pins) auf MTP PRO X (mit Pins), TIA-568 Type-A Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE2E208QEZ-NB003M EDGE8® MTP® PRO X Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (mit Pins) auf MTP PRO X (mit Pins), TIA-568 Type-B Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE2E908QEZ-NA003M EDGE8® MTP® PRO X Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (mit Pins) auf MTP PRO X (ohne Pins), TIA-568 Type-A Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE2E908QEZ-NB003M EDGE8® MTP® PRO X Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (mit Pins) auf MTP PRO X (ohne Pins), TIA-568 Type-B Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE6E608QEZ-NA003M EDGE8® MTP®Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP (ohne Pins) auf MTP (ohne Pins), TIA-568 Type-A Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE6E608QEZ-NB003M EDGE8® MTP® Patchkabel, 8F, 50 µm Multimode (OM4), MTP (ohne Pins) auf MTP (ohne Pins), TIA-568 Type-B Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE6E608QEZ-NB003M-VI EDGE8® MTP® Jumper, 8F, 50 µm multimode (OM4), MTP PRO (non-pinned) to MTP PRO (non-pinned), LSZH, TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, 3 m
JE6E608TEZ-NB003M EDGE8® MTP® Patchkabel, 8F, 50 µm Multimode (OM3), MTP (ohne Pins) auf MTP (ohne Pins), TIA-568 Type-B Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE8E808GEZ-NA003M EDGE8® MTP®Patchkabel, 8-fasriger, Biegeoptimierte Single-mode Faser (OS2), MTP (ohne Pins) auf MTP (ohne Pins), TIA-568 Type-A Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE8E808GEZ-NB003M EDGE8® MTP® Patchkabel, 8 F, Biegeoptimierte Single-mode Faser (OS2), MTP (ohne Pins) auf MTP (ohne Pins), TIA-568 Type-B Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE9E908QEZ-NA003M EDGE8® MTP® PRO X Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (ohne Pins) auf MTP PRO X (ohne Pins), TIA-568 Type-A Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m
JE9E908QEZ-NB003M EDGE8® MTP® PRO X Patchkabel, 8-fasriger, 50 µm Multimode (OM4), MTP PRO X (ohne Pins) auf MTP PRO X (ohne Pins), TIA-568 Type-B Polarität, ohne Einziehhilfe, 3 m