EDGE-BLNK-PRH
EDGE™ Port Replication Gehäuse Zubehör EDGE™ Port Replication Gehäuse Zubehör
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Farbe | Schwarz |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
Höhe | 376 mm |
Breite | 439,4 mm |
Gewicht | 0,2 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Blank Panel for Port Replication Housing |
Verpackung | Karton |
Versandgewicht | 1,2 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 794 mm |
Verpackungsbreite | 130,2 mm |
Verpackungstiefe | 4826 mm |