text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Openable Terminal (EOT)

Das Evolv® Openable Terminal (EOT) ist ein kompaktes, einreihiges Terminal mit 2, 4, 6 oder 8 Ports. Es verfügt über Pushlok®-Technologie mit werksseitig installierten Steckerverbindern für einzelne oder mehrere Fasern. Es wurde für Flexibilität entwickelt und kann für die Installation von Zuleitungen vor Ort geöffnet werden und dient als Muffe oder Abzweiglösung mit einem Durchführungskabel.
Das EOT verfügt über ein selbstanpassendes Gel-Dichtungskonzept, das Kabel von 5 bis 12 mm ermöglicht, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind. Mit drei Kabeleinführungen unterstützt es verschiedene Konfigurationen von Netzwerken.
Die fortschrittliche Gel-Technologie gewährleistet eine schnelle und einfache Installation der Hauptkabel. Die Pushlok®-Anschlüsse ermöglichen moderne, akustische, einhändig bedienbare und feldfreundliche Drop-Kabelverbindungen.
Alle Steckerverbinder und Kabel verlaufen unterhalb des Anschlusskörpers, wodurch das Zugangsnetz verbessert und eine viel sauberere und einfachere Installation ermöglicht wird.
Dies ist eine einfache, schnelle, praktische und umweltfreundliche Lösung, die sich nahtlos in die vorhandene gehärtete Anschlusstechnik integriert.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
EOT-A8-F8-S08S24CS-WW Evolv® Openable Terminal (EOT), 8x1 Faser Pushlok® ports, mit 1x1:8 Splitter, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße
EOT-A8-M6-000S24CS-WW Evolv® Openable Terminal (EOT), 6x4 Faser Pushlok® ports, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße
EOT-A8-T4-000S48CS-WW Evolv® Openable Terminal (EOT), 4x12 Faser Pushlok® ports, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße
EOT-A8-F8-000S24CS-WW Evolv® Openable Terminal (EOT), 8x1 Faser Pushlok® ports, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße
EOT-A8-T2-000S24CS-WW Evolv® Openable Terminal (EOT), 2x12 Faser Pushlok® ports, 2 Spleißkassetten für Schrumpfspleiße