text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2212PGLAN

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Einzel-Schrank, H2200xB1200xT300, linksseitige Kabeleinführung, zwei Patchcord-Manager, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F2212PGLAN
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Rechts
Dimensions
Height 2400 mm
Width 1200 mm
Depth 300 mm
Weight 150 kg
Ordering Information
Height Unit 40 U
Shipping Weight 170 kg
Units per Delivery 1/1
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management

Single 4 m patch cord for in-frame Cross-Connect

Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport

5x Cable mounting plates include

10x numbered cable routing hubs included

Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4 m)