CTX-CAB2F2218NNBNB
Centrix™ Front Access Cabinet Dual Cabinet, H2200xW1800xD300, side-by-side, centered patch cord management, no walls, no doors, bottom channel, flat pack
General Specifications
Product Number | CTX-CAB2F2218NNBNB |
Product Type | Centrix™ |
Access Type | Front access |
Mounting Type | Cabinet-mount |
Splice option | Yes |
Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Cable Entry Direction | Side |
Abmessungen
Höhe | 2400 mm |
Breite | 1800 mm |
Tiefe | 300 mm |
Gewicht | 90 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 130 kg |
Höheneinheit | 80 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Seite-an-Seite Konfiguration
Frontseitger Zugang zu allen Funktionen
80 Höheneinheiten
Bis zu 8640 LC oder 5760 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,54 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect im Schrank
Schnellinstallationssystem für Centrix Housings
Zerlegt für einfachen Transport
10 Kabelabfangplatten enthalten
20 nummerierte Patchkabelumlenkrollen enthalten
Kann zu einer Quad-Schrankkonfiguration mit 4 m Patchcordlänge erweitert werden
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt