text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-B3-2RH000

Centrix® bestücktes Gehäuse  4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jedes mit 24 LC APC Adapter & SM Pigtail, 288 F

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Portzahl - geschnitten 288
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 288
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 178 cm
Breite 52,1 cm
Tiefe 305 cm
Gewicht 10,4 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 11,8 kg
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 282 cm
Verpackungsbreite 55,9 cm
Verpackungstiefe 422 cm