EDGE8-01U-EMOD
EDGE8® FX-Gehäuse EDGE8® FX-Gehäuse
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | EDGE8-01U-EMOD |
Produkttyp | LWL-Anschlusskomponenten |
Anwendung | Rechenzentren |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Modulanzahl | 12 |
Faseranzahl pro Einheit | 96 |
Gehäusetyp | EDGE8® feststehend |
Panelanzahl pro Gehäuse | 12 |
Verteilerfeld- / Kassettentyp | EDGE8® |
Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE8® |
Faserkapazität | 96 |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Schwarz |
Abmessungen
Höhe | 445 mm |
Breite | 432 mm |
Tiefe | 107 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | EDGE8™ Fixed 1U module bracket |
Versandgewicht | 1,2 kg |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 138 mm |
Verpackungsbreite | 534 mm |
Verpackungstiefe | 201 mm |
Verdrahtete Universalkomponenten
Ermöglicht Änderungen, Erweiterungen und Umschaltarbeiten (MACs) ohne Bedenken hinsichtlich der Polarität; bietet einen einfachen Migrationspfad zwischen 2-Faser- und parallel-optischen Systemen