text.skipToContent text.skipToNavigation

Vorbestückte EDGE8® Gehäuse

Verwirklichen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unseren vorbestückten Gehäusen! Mit unseren vorinstallierten EDGE™- und EDGE8®-Gehäusen können Sie sich vom mühsamen manuellen Laden der Module verabschieden und auf Effizienz setzen. Erleben Sie eine nahtlose Integration und schnelle Bereitstellung, die Ihre Prozesse vereinfacht und gleichzeitig eine optimale Leistung sicherstellt. Mit einer beachtlichen Reduzierung des Verpackungsgewichts um 40 % profitieren Sie nicht nur von einer höheren Effizienz, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft. Erweitern Sie Ihre Netzwerkkapazitäten mit der innovativen Lösung von Corning und lassen Sie die Zukunft der Verbindingstechnik schon heute Wirklichkeit werden.


Produkte

Produktnummer Produktname
E801-UM05E6Q-06 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U mit 6 Multimode Modulen
E801-UM05E6Q-12 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U mit 12 Multimode Modulen
E801-UM04E8G-12 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U mit 12 Singlemode Modulen
E801-UM04E8G-06 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U mit 6 Singlemode Modulen
E802-UM04E8G-18 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-02U mit 18 Singlemode Modulen
E802-UM04E8G-36 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-02U mit 36 Singlemode Modulen
E802-UM05E6Q-18 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-02U mit 18 Multimode Modulen
E802-UM05E6Q-36 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-02U mit 36 Multimode Modulen
E804-UM04E8G-36 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-04U mit 36 Singlemode Modulen
E804-UM04E8G-72 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-04U mit 72 Singlemode Modulen
E804-UM05E6Q-36 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-04U mit 36 Multimode Modulen
E804-UM05E6Q-72 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-04U mit 72 Multimode Modulen
E81S-UM04E8G-09 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U-SP mit 9 Singlemode Modulen
E81S-UM04E8G-18 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U-SP mit 18 Singlemode Modulen
E81S-UM05E6Q-09 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U-SP mit 9 Multimode Modulen
E81S-UM05E6Q-18 Vorbestückte EDGE8® Gehäuse, EDGE8-01U-SP mit 18 Multimode Modulen