text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Leergehäuse

Centrix® Gehäuse bieten dank der Rillen, in denen die Kassetten leicht gleiten können, einen hervorragenden Anschlusszugang. Die leeren Gehäuse sind in 1U, 2U, 4U, und fassen 3, 6, 12 Kassetten.

Produkte

Produktnummer Produktname
CTX-S1U Centrix® Leergehäuse, 1HE, 3 Kassetten Positionen
CTX-S4U Centrix® Leergehäuse, 4HE, bis zu 12 Centrix Kassetten
CTX-S2U Centrix® Leergehäuse, 2HE, für bis zu 6 Centrix Kassetten