Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie
Als Branchenführer bei optischen Steckverbindungen, entwickelt und fertigt Corning die SST-Drop™ Kabelkonfektion mit werkseitig konfektionierten, umweltverträglich versiegelten und speziell geschützten Steckern. Dies reduziert die Kosten und den Zeitaufwand für den Einsatz von Drop-Kabeln in optischen Zugangsnetzwerken. Die Pushlok® Dropkabel Konfektionierung wurde speziell entwickelt, um die Installation erheblich zu vereinfachen.
Verpackung
Länge
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 00D102JB4FD015M | Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D102JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ Kabel, 2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D102JB4FD050M | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D102JB4FD050M-P | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung | |
| 00D104JB4FD015M | Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 4F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 15 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D104JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ Kabel, 4F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D104JB4FD050M | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 4F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D104JB4FD050M-P | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 4F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung | |
| 00D302JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung | |
| 00D304JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ Kabel mit Pushlok® Technologie, 4F Pushlok einseitig konfektioniert, dielektrisch, 30 m, Mehrfachverpackung | |
| D10402JB4FD050M-P | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok zu LC Duplex, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung | |
| D14802EB4FD050M | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok zu 2F Inline, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung | |
| D14802EB4FD050M-P | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok zu 2F Inline, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung | |
| D17802JB4FD050M | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok zu LC Uniboot, dielektrisch, 50 m, Mehrfachverpackung | |
| D17802JB4FD050M-P | Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie, 2F Pushlok zu LC Uniboot, dielektrisch, 50 m, Einzelverpackung |